产品清单 (按字母A - Z顺序)
 主页 > 水泵方案
  打印这个


水泵方案
 
 产品清单 (按字母A - Z顺序)

请注意:
您可以在我司在线选型工具WebCAPS上查找已停产的产品、售后服务的产品文档和服务数据。
若需产品资料,请前往“资料”;若需服务数据,请前往“服务”。




I
K
V
W
Y
Z

> 进入格兰富在线样本页面

A


> GRUNDFOS ALPHA2, GRUNDFOS ALPHA+, UPS, UP 100 系列

用于家用建筑的循环泵, 屏蔽转子型

> AMD, AMG, AFG

搅拌器和推流器


B


> BM, BMB

4", 6", 8"增压组泵

> BME, BMET

高压增压组合泵

> BMEX

格兰富BMEX增压系统设计用于海水反渗透系统(SWRO)的能量回收

> BMP

柱塞泵,设计用于高压下输送液体


C


> CH, CHN

多级离心泵

> CHV

多级离心泵

> CHV 增压系统

增压系统

> CHI, CHIU

多级离心泵

> CHIE

多级离心泵 - 电子控制

> GRUNDFOS COMFORT UP-N, UP(S)-B 100 系列

循环泵,屏蔽转子型

> Conlift

自动去除冷凝机组

> Contra

单级或多级端吸式卫生泵

> Control MPC

简易的水泵控制器,用于监控增压、供暖和空调系统

> CR, CRI, CRN

多级离心泵

> CR, CRN 高压型

多级离心泵

> CRE, CRIE, CRNE

多级离心泵 - 电子控制

> CRT

多级离心泵

> CU 300, CU 301

监控单元


D


> DME, DMS

数字式隔膜计量泵

> DMX/DMH

机械隔膜计量泵&液压隔膜计量泵

> DNF柴油泵

FMUL认证系列DNF柴油泵

> DNF电动泵

FMUL认证系列DNF电动泵

> DP, EF, SE1, SEV

排水和污水泵

> durietta

单级或多级端吸式卫生泵

> DW

工程用泵


E


> EF

污水泵

> Euro-HYGIA

单级端吸式卫生泵


G


> GP

泳池泵


H


> HSF柴油泵

FMUL认证系列HSF柴油泵

> HSF电动泵

FMUL认证系列HSF电动泵

> Hydro MPC, Hydro 1000, Hydro Solo-E, Hydro Solo-S, Hydro Multi-E, Hydro Multi-S

全套增压系统


J


> JP

自吸喷射泵


L


> Liftaway B 和 C

小型废水集液箱

> LiqTec

控制和监测元件


M


> GRUNDFOS MAGNA, UPE 2000系列

循环泵, 屏蔽转子泵可调速泵

> MAXA, MAXANA

端吸式流程泵

> MMS 电机

全系列6", 8", 10", 12" 可重绕潜水电机

> MP 1

环境泵

> MQ

多级自吸离心泵

> MS 电机

全不锈钢材质4" 和 6" 潜水电机

> MTB

离心式机床泵

> Multilift

提升站


N


> NB, NBG

单级端吸泵

> NBE

变频单级端吸式泵

> NK, NKG

单级端吸泵

> NKE

变频单级端吸式泵

> NOVAlobe

凸轮转子泵


O


> Oxiperm

(安度实)二氧化氯发生器


P


> Pressure tanks

隔膜和囊式罐


R


> R100

无线控制器

> RMQ

雨水收集器


S


> S 泵

全系列潜水污水泵

> SE

重载潜污泵

> SE1, SEV

单通道式或超级涡流潜污泵

> SEG

切割泵

> Selcoperm

(安度实)次氯酸钠发生器

> SEN

不锈钢潜污泵

> SIPLA

单级自吸式测流道卫生泵

> Sololift+

家庭污水提升器

> SP A, SP, SP-G

4" 6" 8" 10" 12"深井潜水泵

> SPK, MTH, CRK, MTR, MTA

多级浸入式离心泵

> SPKE, CRKE

多级浸入式离心泵-电子控制

> SQ, SQE

3"深井潜水泵

> SQE-NE, SP-NE

环境泵

> SQFlex

可再生能源供水系统

> SRP

潜水循环泵


T


> TP

循环泵,紧联接型

> TPE 1000 系列

单级立式变频管道泵

> TPE 2000 系列

单级立式变频管道泵


U


> Unilift CC, KP, AP12, AP35/50, AP35B/50B

复合材料和不锈钢排水、排污泵

> UPE 2000 系列

循环泵, 屏蔽转子泵可调速泵

> UPS, UP 100系列

循环泵, 屏蔽转子型

> UPS 200 系列

循环泵, 屏蔽转子泵


X


> XBD G-CR 系列

消防泵系统

> XBD G-NK 系列

消防泵系统
本站所列为50Hz的产品解决方案,若想了解全球其他本地化产品,请访问:
> 选择您的本地格兰富网站