年度报告
主页
>
关于我们
打印这个
关于我们
 
年度报告
>
2009年可持续发展报告
2010年主要数据
Key figures (million euro.)
2010
2009
Turnover
2,633
2,293
Ordinary profit before tax
322
129
Profit bef. tax as % of turnover
12.2%
5.1%
Consolidated Equity Capital
1,578
1,145
Return of Equity Capital
16.6%
6.2%
Total assets
2,606
2,382
Number of employees
16,609
16,100