格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案:商业建筑

Grundfos iSolutions

您是否知道可以将商业建筑内的泵能耗降低高达 80%?

格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案可应用于智能建筑物内的各种系统,包括暖通空调、供水增压、热水循环、污水处理和消防设施等等。了解格兰富适用于所有商业建筑的智能解决方案,提升建筑的性能、舒适度、控制性和能效,并了解如何节省高达 80% 的泵能量。

通过简单的水泵更换,迪拜建筑实现高达 80%

的泵能量节省迪拜一位建筑业主因空调系统所采用的新水泵而节省了 50-80% 的用电量。通过改造,客户拥有了最先进的新设备,为住户提供了更好的环境。该项目符合迪拜的目标,即到 2030 年,通过改造 3 万栋建筑,节省 30% 的泵能量。 

将商业建筑的系统智能化提升到全新水平  

要真正优化建筑的系统性能,需要超越独立组件,着眼于可管理整个系统的智能解决方案。借助格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案,可将智能水泵与建筑组件无缝连接,实现全面的系统化集成,将性能提升到全新水平,包括提高能效、降低系统复杂度和生命周期成本。

观看视频,进一步了解格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案在商用建筑中的应用

Read more

了解格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案的智能控制方式

您是否知道,暖通空调系统的能耗平均占到商业建筑总能耗的 30-40%?借助互联的智能泵,您可以提高系统可控性,将系统压力降至恰好需要的水平。了解智能控制方式更多详情。

了解格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案在商业建筑中的应用 

HVAC

暖通空调系统

建筑物中的暖通空调系统可能面临系统调试不佳、能耗过高等诸多挑战。 了解如何借助格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案实现系统优化。 

了解更多

Booster

供水增压系统

从酒店到医院,了解格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案如何通过具有高度适应性的灵活供水增压系统始终确保足够的水压。 

了解更多

District Energy

区域能源

了解格兰富 iSOLUTIONS 如何通过智能控制及系统解决方案,确保区域能源网络的高效率。

了解更多

Download brochure

适用于各种应用的解决方案

格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案可应用于建筑物内的各种系统,包括暖通空调、供水增压、热水循环、污水处理和消防设施等等。了解格兰富适用于任何商业建筑的智能解决方案,提升建筑的性能、舒适度、控制性和能效。 

Building Information Modeling

格兰富 BIM 资产 - 更强大的数据集 

BIM(即“建筑信息模型”)可真实模拟与设计、施工、调试和运行相关的所有任务。为确保不会拖慢您的工作流程,格兰富提供了专门的 BIM 资产来满足您的各种需求和偏好。  

格兰富 BIM 资产:

  • 简洁高效,去除了一切不必要的信息和数据 
  • 为迎合设计与施工不同阶段的需求,分为粗糙、中等和精细三种细节等级  
  • 包含精确几何形状、电气与管线接头以及操作条件等要素 

如需了解更多有关 BIM 基本信息,以及 BIM 能带给您的工作效率提升意义,请访问“格兰富网络学院”。 或者到“格兰富产品中心”下载 BIM 资产。  

了解更多