医院
决不影响患者护理和安全
医院的环境复杂,需要仔细考量暖通空调系统的设计、维护和维修。当暖通空调系统发生故障时,手术可能会延迟,其他情况紧急的患者也将转至其他医院。此外,较早的暖通空调系统还会增加患者感染细菌疾病的风险,这种疾病通常是由通风系统的水中细菌引起的。
患者护理和安全是重中之重,因此,暖通空调系统的操作规则十分严格。必须随时预防病毒,时刻保持空气流通。需尽量降低卫生风险,水的质量必须达标。此外,热水需及时供应,因此水龙头的压力至关重要。
这意味着暖通空调和增压系统的可靠性至关重要。它们可以提高效率,减少运营支出和资本支出。确保医院不必在患者和环境的健康和安全方面做出妥协。
爱尔兰医院如何省钱并解决 Delta T 问题
斯莱戈大学医院借助格兰富新型锅炉和智能水泵改造了供热系统。该医院目前的水泵节能率高达 80%。
一家比利时医院如何在不增加能耗的情况下将规模扩大 40%
布鲁塞尔大学医院将把 200 多台过时水泵更换成格兰富的新型号,预计每年将为医院节省约 65000 欧元的能源支出。
通过改造提高能源效率
在翻修医院时,通常要考虑新系统的兼容性和替换方案的优势。但是,无论是升级设备,遵守新法规还是提升医院的价值,我们都必须将节能铭记于心。
在格兰富,从更换旧泵到通过智能监测解决方案来改造整个系统,节能改造涉及方方面面。
新建医院项目
在新建的医院项目开工之际,由于对整合和优化每个系统来说, 审慎规划尤为重要,因此我们会提出许多与暖通空调系统相关的问 题。哪种泵型适合该系统?可以连接到 BMS 吗?测量尺寸的难易度如何?
幸运的是,格兰富配备各种工具,经验丰富,服务多样,能够解答 诸如此类的问题。在暖通空调系统方面,我们会帮助您进行选择、 测量尺寸、安装、调试和维护。确保其满足您在性能方面的所有需 求,并尽可能地实现高舒适度。
联系我们
您是否正在寻找符合您要求的泵解决方案?格兰富将一路伴您同行,为您排忧解难!请填写下方表格,我们将与您联系。
您已成功提交咨询
格兰富团队成员将查看您的反馈并尽快回复您。
了解我们的应用和解决方案
每家酒店都有其特殊的要求。但只要系统设计得当,简便可靠就并非难题,还能提高用水安全并达到节能效果。格兰富提供全套的商用水泵系统,帮助每家酒店实现高性能运营。了解以下应用和产品。