办公楼
满足新时代的工作空间需求
随着人们对更可持续、更健康、更具协作性的工作空间的需求不断增加,现代化办公楼正在发生改变。但是,这也给传统的暖通空调系统带来了挑战。由于办公楼的许多区域几乎无法接触到室外的新鲜空气,因此控制通风和空气质量对于确保员工获得舒适体验和提高工作效率至关重要。
现今的大多数办公楼都采用传统的系统,通过大型一次泵来调节内部气温。但是,既然我们使用办公楼的方式已发生变化,这个解决方案便不再实用。为最大限度提升终端用户的舒适体验和能源效率,更好的方式是将建筑划分为更小的区域,各区域的传感器向整体系统进行报告。
有了更高效的泵解决方案,办公楼的能耗就会降低。这对气候变化和全球排放都有着积极的影响。这有望削减运营支出和资本支出,改善室内舒适度和员工健康,提升水安全性。最终,在建筑的整个使用年限内,员工的工作效率和满意度都将显著提高。
迪拜的建筑节能率可达 80%
迪拜政府计划在 2030 年之前对 30,000 栋建筑进行改造,帮助降低该城市的能源需求。在格兰富的帮助下,数栋建筑都实现了显着的节能效果。
丹麦一家银行的能源投资回报率翻倍
丹麦的日德兰银行通过安装格兰富可靠的节能解决方案,节能率达到 60%。
通过改造提高能效
在翻修办公楼时,通常要考虑新系统的兼容性和替换方案的优势。但是,无论是升级设备,遵守新法规还是提升办公楼的价值,我们都必须将节能铭记于心。
在格兰富,从更换旧泵到通过智能监测解决方案来改造整个系统,节能改造涉及方方面面。
新的办公建筑项目?
在新的办公楼改造项目开工之际,对整合优化每个系统来说,审慎规划尤为重要,因此我们会提出许多与暖通空调系统相关的问题。哪种泵型适合该系统?可以连接到 BMS 吗?测量尺寸的难易度如何?
幸运的是,格兰富配备各种工具,经验丰富,服务多样,能够解答诸如此类的问题。在暖通空调系统方面,我们会帮助您进行选择、 测量尺寸、安装、调试和维护。确保其满足您在性能方面的所有需求,并尽可能地实现高舒适度。了解我们的见解,开始行动起来吧。
联系我们
您是否正在寻找符合您要求的泵解决方案?格兰富将一路伴您同行,为您排忧解难!请填写下方表格,我们将与您联系。
您已成功提交咨询
格兰富团队成员将查看您的反馈并尽快回复您。
了解我们的应用和解决方案
每家酒店都有其特殊的要求。但只要系统设计得当,简便可靠就并非难题,还能提高用水安全并达到节能效果。格兰富提供全套的商用水泵系统,帮助每家酒店实现高性能运营。了解以下应用和产品。