案例

丹麦公用事业公司如何经济高效地去除硫化氢异味

通过格兰富解决方案,气味问题完全解决。Hobro硫化氢传感器显示为0,投诉也完全停止了。

Brian Frost. Mariagerfjord Vand A/S

现状

Mariagerfjord Vand A/S 公司是一家丹麦公共事业公司,由Mariagerfjord县全资拥有。公司运营市政给排水工程及管网 ,服务于将近42,000名Mariagerfjord县的市民,包括Hobro市(人口将近12,000)。公司旨在以高效环保的方式处理污水,同时以成本效益高的方式提供服务。

硫化氢引起投诉及管道腐蚀

直到最近,Hobro附近一个街区的居民还是被硫化氢的气味所困扰。 臭味的问题源于城市外的污水泵送站。 加压管中产生的硫化氢数量巨大,以至于检修孔中的浓度高达500 ppm。 除了严重的异味问题之外,硫化氢还会腐蚀管道并为操作人员创造潜在的危险工作环境。

硫化氢问题很难预测,因此也很难解决。 硫化氢的存在取决于许多因素,包括温度,废水成分,在管道内的滞留时间,以及检修泵在何时以及多长时间运行。 解决硫化氢问题的理想解决方案必须依据实际运作情况,以解决这种不可预测的问题。

解决方案

格兰富硫化氢解决方案正是因应实际情况进行调整,于2015年在Hobro泵站安装。 格兰富硫化氢解决方案的核心为格兰富远端管理系统(GRM)安装了先进的控制程序。 GRM从安装在检修孔的气相记录仪接收信号。 气体记录仪每15秒执行一次测量,并将最近24小时的测量值发送到GRM。 基于接收到的数据,解决方案将自动计算硫酸铁的正确计量。

 

格兰富硫化氢溶液程序会依据泵总管的目前需求,不断调整硫酸铁的量,且操作人员无须手动控制投加。 GRM会在出现任何问题时警告操作员,工作人员可随时在互联网上查看系统的运行状态并进行必要的调整。

 

成果

迄今使用格兰富硫化氢溶液解决方案所取得的成效非常可观。 ”安装了格兰富的解决方案后,气味问题就完全解决了。 Hobro的硫化氢传感器指示零,投诉已经停止”, Brian Frost.说。

除了大幅提升客户满意度外,Mariagefjord Vand A / S亦取得可观的财务收益。 采用格兰富硫化氢解决方案后,每立方米处理废水的价格降至0.05欧元(基于泵站2015年每立方米废水处理590毫升液态硫酸铁计算得出的价格) 0.06每公斤硫酸铁)。 在Mariagefjord Vand A/S,使用格兰富硫化氢方案,可节约70%的化学品。

该系统根据硫化氢用量的每日和季节性变化来调整硫酸铁的投加量,从而使硫化铁的用量大幅下降(从最高500 ppm降低到0,单次隔离偏差约为50 ppm)。 此外,Mariagerfjord Vand A/S员工无需花费时间监控系统并手动调整化学药剂剂量,以符合目前的需求。 此可减少与检修孔相关的工作量,并节省员工可用于处理其他任务的时间。

作为一项额外奖励,Mariagerfjord Vand A/S 公司希望能够在管网维护上节省更多金钱。 硫化氢的数量大幅减少,这意味着泵和管道不会像以前那样快速腐蚀,因此不需要频繁更换。 “硫化氢溶解混凝土管中的石灰。 安装了格兰富的解决方案后,我们预计更换频率会降低。” Brian Frost说道。

相关应用

查找相关应用。