与专家见面 格兰富智能H2S解决方案可消除异味并降低成本 格兰富智能H2S解决方案可确保将H2S移除,确保在污水收集系统内有效控制硫化氢。 智能化的格兰富硫化氢解决方案备受关注,因为H2S对公用事业公司来说是一个日益严重的问题。 在许多国家,近来污水管理延展到污水在污水管中的滞留时间。 较长的滞留时间会导致形成的硫化氢增多,从而给公用事业公司带来更多的臭味和腐蚀问题。 通过现场测量,实时通信和控制以及精确配量的结合,格兰富解决方案消除了问题。 与专家面对面 观看视频,了解丹麦公用事业公司Mageragfjord Vand的日常工作,该客户每天都会收到有关H2S异味的投诉。 使用格兰富解决方案,对下水道中的H2S含量进行了测量,并根据实际操作条件自动调整化学药剂的添加量。 其结果是持续高效地去除H2S,无异味和腐蚀问题,改善污水处理人员的工作环境,并显着节约运行成本。 事实上,在受影响的地区,Marigerfjord Vand减少了70%的水处理化学药剂消耗。 其他相关文章和见解 查找具有格兰富研究和见解的相关文章。 与专家见面 格兰富污水泵的设计及测试可确保可靠的性能 在格兰富,我们使用多年的经验和先进的开发方法来制造专为废水安装而设计和测试的泵。 与专家见面 驱动器及Grundfos Dedicated Controls减少WW耗电量 变频驱动器(VFD)可以降低污水泵站的能耗,但仅靠VFD是不够的。 您还需要一个智能泵控制器,例如格兰富专用控制器。 与专家见面 通过格兰富专用控制器进行经济的流量和体积估算 污水泵站中的流量估算和容积估算对于确保废水管网有效,优化的运行至关重要。 与专家见面 格兰富智能H2S解决方案可消除异味并降低成本 观看视频,了解丹麦公用事业公司Mageragfjord Vand的日常工作,该客户每天都会收到有关H2S异味的投诉。 使用格兰富解决方案,对下水道中的H2S含量进行了测量,并根据实际操作条件自动调整化学药剂的添加量。 与专家见面 借助格兰富计算流体力学,优化水处理设计 观看视频,了解CFD建模可以如何在各种应用中优化流量条件。 与专家见面 格兰富SIMPS工具助力加压下水道网络设计 格兰富借助技术支持和模拟软件工具(SIMPS)帮助您实现加压污水管网的最佳性能。 相关应用 查找相关应用。 污水输送 相关产品 查找格兰富相关的产品。 专用控制装置 针对安装在商业建筑或带一到两台水泵的管网泵站而设计的泵控制器系统 浏览 DDA 智能数字隔膜配料泵,配备内部步进电机驱动。 用于复杂苛刻应用的高端解决方案(高级数字配料)。 浏览 DDC 智能数字隔膜配料泵,配备内部步进电机驱动。 最佳性能价格比的用户友好型(便利数字配料)。 浏览 DDE 智能数字隔膜配料泵,配备内部步进电机驱动。 经济型数字配料,适用于基本配料应用(基本数字配料)。 浏览 DME 带内置步进电机驱动的数字隔膜计量泵 浏览 DMH 带外置电机的液压驱动隔膜计量泵 浏览 浏览更多 Repair and maintain Monitor Pumping Stations Operation manager DMX Wastewater transportation Dosing pumps Controls and Monitoring Dosing pumps DDA Lifting stations Wastewater Facility manager DDI DME Install and operate Lifting station Technical director DDC DDE Optimise Solutions DMH Dedicated Controls Digital dosing pumps Measurement & Control 话题 Intelligence