案例

增压供水系统升级,实现 25% 的年度节能效果

格兰富 Hydro MPC 加压系统的无缝切换,使位于旧金山市中心的 LEED 铂金认证建筑——345 California 的运行效率显著提高。

在这一体现成功合作与创新工程的项目中,345 California 大楼老化的增压供水系统,被一套格兰富 Hydro MPC 四泵(Quadruplex)解决方案所取代。此次向新的变速一体化泵系统的过渡非常顺畅,未造成任何中断,同时将能源效率提升至少 25%。

位于旧金山金融区中心的 48 层 345 California 大楼

背景情况

345 California 的独特之处在于,其 48 层混合用途大楼的顶层设有一家五星级酒店。由于这一特点,生活用水系统需要全天候运行:白天应对办公楼用水需求,夜间及清晨满足酒店住客的洗浴用水高峰。

该大楼原有的定速增压供水系统已运行近 40 年,不仅效率低下,也开始力不从心。因此,该系统被纳入 345 California 主动实施的五年滚动资本改善计划中,该计划旨在提前识别潜在风险,并在系统失效前进行更替。

在流体与水力暖通泵送系统领域,格兰富无疑是行业领导者,可被视为金标准。
Timothy D. Danz,345 California 首席工程师

鉴于格兰富在泵送系统领域的行业领先地位,345 California 与代理商 Osborne Company, Inc. 及格兰富密切合作,规划了一套高品质、高能效的替代系统。

由于酒店需要全天候稳定的水压和水量来服务客人,因此任何供水中断都必须精确协调,以将影响降至最低。

我们能够通知旧系统,它现在可以停止运行了。我们成功地在没有任何服务中断、没有给住户带来不便的情况下完成了这次系统‘移植’。
Timothy D. Danz,345 California 首席工程师

解决方案

一套格兰富 Hydro MPC 四泵(Quadruplex)系统被选中作为替代方案。在施工前的系统选型同行评审中已证明,该系统能够满足或超出与原系统及其使用场景相关的所有标准。

Hydro MPC Quadruplex 系统由4台泵、马达和变频驱动器组成。其核心为智能化的 CU352 控制器,可根据建筑需求的持续变化,结合泵的功率、压力及曲线数据,动态调整多泵运行顺序,以实现最高水平的系统性能、能源效率和舒适度。

Hydro MPC Quadruplex 是一套由4台泵、马达、变频驱动器以及 CU 352 控制器组成的变速一体化泵送系统。

项目团队无需拆除旧系统并在原位重新建造新系统,这本会导致严重的干扰与高昂成本。相反,专家团队能够在旧系统旁直接构建新的系统。

供水与排水管道及配件均已预先布置,整个从旧系统切换到新系统的过程仅需一次夜间、持续 4 小时的短暂停机服务。

在整个项目过程中,格兰富团队、持牌管道承包商、电气工程团队及现场工程团队之间的协作极为出色,对项目的成功实施至关重要。

成果与效益

格兰富的解决方案为这座 LEED 白金认证大楼带来了多项优势:

  • 格兰富生产 Hydro MPC 系统的所有关键组件,包括泵、马达和变频驱动器,实现单一来源责任管理。每一个组件均符合公司严格标准,采用最高质量材料,在领先的制造设施中精密打造和检测,确保多年可靠稳定的性能。
  • 旧系统由三台垂直涡轮定速泵组成,并需持续运行。全新的格兰富 Hydro MPC Quadruplex 系统由行业领先的 CU352 控制器驱动——这是一套高度智能的“控制中枢”,可实时监测功率与压力,通过高效优化多泵运行顺序,确保在满足系统需求的同时实现最低能耗。除效率提升外,这也大幅增强了系统冗余度,并通过对不利电气与机械运行情况的先进防护措施,显著提升系统可靠性。
  • 在系统更换前,通过对机械系统采用计费级分表,旧系统的功耗被持续监测长达 7 年。新安装的格兰富系统能源效率提升 26%,并显著降低基础能耗需求。泵的设计、格兰富控制器的智能运行以及变频驱动器的使用,是实现其固有高效性能的关键因素。
  • 泵体及主要吸水与出水歧管采用不锈钢材质,相较原系统的结构设计,进一步提升了生活用水的水质。
  • 新系统占地更小,电力与水力隔离方式更完善,整体维护可达性也较旧系统大幅提升。

项目各参与方之间积极紧密的合作极为有效,对于项目成功至关重要。

这些泵每年持续运行并帮助我们节省电力,将带来日益增长的节能效益。而这些节能效果也有助于我们保持 LEED 铂金认证。
Patrick Murphy,345 California 总经理

Grundfos 提供的设备

  • Grundfos Hydro MPC EC 100kA SCCR 4CR45-7-2 Quadruplex
  • 变速一体化泵送系统

其他相关案例

阅读格兰富相关解决方案,了解客户如何从中获益。

相关应用

查找相关应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。