在数字化时代,算力已成为经济增长的核心驱动力,尤其在“东数西算”战略的影响下,河南正大力推进“算力之城”的建设。河南省某大型智算中心以A级标准建设,突破了超大规模算力领域的瓶颈,为推动黄河流域国家战略的实施提供了重要支撑,进一步加速了经济和社会各领域的数字化转型。
高标准之下的多维度考验
智算中心的建设并非一蹴而就。从传统单一水泵到水力模块系统集成的转变,是一个从0到1的突破过程。其间不仅需要简化安装流程,满足节能、可靠性与低噪音等多维苛刻需求,更要求强化远程调试和实时监控能力,以确保系统的高效稳定运行。
而最严峻的考验在于时间⸺从下单到现场交付,项目的时间窗口仅为40天,对供应链、生产制造和物流运输提出了前所未有的挑战。这是一场关于速度与精准的考验,也是对团队凝聚力和执行力的全面检验。
格兰富应对之道:高效协同与精确执行
快速部署“一站式”服务
采用预制化构建模式,将核心部件整合于封闭箱体内,部署时间大幅缩短40%。
定制设计与严格出厂
通过BIM优化设计,结合严格测试与出厂调试流程,确保系统高效可靠。
智能优化与管理
依托御水智智能监控系统,实现自动能效寻优,并提供智慧运维方案。
攻克工期紧张难题
通过无缝对接与专项跟踪机制,精益协同完成40天交付。
一、全新的设计、建造、运维方式
在实施过程中,采用两套格兰富“智冷”预制化箱式水力模块并于工厂预制组装完成,为智算中心冷热水循环及水处理提供了高效可靠的解决方案。
输配系统模块以高能效灵适泵组为核心,搭载IE5智能变频泵和先进泵控系统,配合智能效率寻优算法,实时调节运行状态,确保泵组始终处于最佳性能区间。
而水处理模块通过软水处理、精准加药和多级过滤等功能,有效预防水垢形成、系统腐蚀和污染物积聚,为整个系统提供"健康保障"。这两个模块的完美配合,不仅提升了系统运行效率,更延长了设备使用寿命,为用户带来持久稳定的使用体验。
二、跨部门协同,深入技术对接
项目启动之初,格兰富为应对项目复杂的技术需求,组织了多轮跨部门技术沟通,涵盖设备选型与系统集成等关键环节。通过科学核算,项目的最终方案平衡了高效性能与市场竞争力,获得客户高度认可。
在项目实施过程中,工程师们从空调品牌匹配到阀门材质选择,从水泵结构设计到撬装模块尺寸优化,每一个细节都经过精心打磨。最后的联合调试阶段,技术人员通过精确调整系统运行参数,成功实现高效的冷热水循环。
三、精准联动,全链保障
格兰富通过精准部署,与工厂工程师紧密合作,深度参与安装与调试。同时,与总包方高效配合,迅速解决现场问题,确保模块精准安装。专项项目小组的实时跟进,保障了生产和供应链的顺畅运作。此外,预制化装配工艺的采用缩短了施工周期,确保项目高效高质量交付。
"实际应用中,格兰富“智冷”预制化箱式水力模块的低噪音、低振动特性尤为突出,这为超算中心营造了良好的运行环境。其卓越的工艺和便捷的安装方式,大大缩短了施工周期,为项目的高效推进提供了有力支持。"
在“东数西算”战略引领下,该项目不仅突破了高密度计算和技术瓶颈,也展示了格兰富通过精确协同和创新解决方案应对复杂挑战的能力。此项目的成功交付,标志着数字经济发展中的重要进步,也为未来智算中心建设提供了高效、可靠、可持续的技术路径。