案例

优化的供冷解决方案提升购物中心舒适度



项目背景

阿联酋一家大规模的购物中心在区域供冷系统中遇到温度控制难题,因此寻求格兰富阿联酋团队的协助,提供高效的解决方案。

区域供冷是一种集中供冷方式,通过管道将冷冻水从中央能源站输送至多个建筑,用于空调系统。

了确保系统高效运行,回水温度必须尽可能低。然而,购物中心由于人流波动大,导致回水温度难以预测。从而影响中央冷站的整体效率,并降低系统性能系数(COP)。

因此,缩小系统中的温差(ΔT)成为提升整体能效的关键。

一旦开始使用混合循环,我们高兴看到系统性能发生了巨大变化。
Arjun Nair,格兰富阿联酋分公司销售工程师

解决方案

格兰富阿联酋团队采用混合回路,精准调控系统内的水温。

“我们将 MIXIT 产品的理念扩展应用于更大规模的系统中。”,格兰富阿联酋分公司的销售工程师 Arjun Nair 表示。

格兰富团队打造了一个 HVAC 模块化集成装置,由三台 TP 200-290/4 泵、一台 CU 352 泵控制器、集管、吸入扩散器、单向阀和隔离阀组成。该装置巧妙地将主水流与回流混合,以达到供水所需的准确温度。

混合回路逐步提高供水温度,同时确保建筑物内人流的舒适度不受影响。

项目成效

在引入混合回路之前,供水温度为 4.5°C,回水温度为 10.3°C,导致性能系数只有 3 点多。

“优化后,供水温度一直保持在 7°C,促使回水温度稳定在 13°C。因此,性能系数现在接近 5,这是一个巨大的改进,已经达到行业标准的领先水平。”

格兰富提供的

HVAC 模块化集成装置,包括:

  • 3 x TP 200-290/4
  • CU 352 Contrai 面板
  • 集管、吸入扩散器,单向阀和隔离阀

CU352 控制器

TP 泵

其他相关案例

阅读格兰富相关解决方案,了解客户如何从中获益。

相关应用

查找相关应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。