案例

老式污水处理厂如何成为波兰最好的污水处理厂之一

我们与格兰富一起优化了该系统设计。
Adam Bierut, 合同经理,Cadagua, Tomaszów Mazowiecki, 波兰

波兰城市Tomaszów Mazowiecki(常驻人口80,000)有一座老旧的污水厂于1970年代建成。 它需要太多的维护,消耗了太多能源,到2000年代,它一直无法保持其污水量足够低。

“技术上已经过时了。”自1993年起,市政设备厂经理Waldemar Debsky说道。 “曝气器消耗了大量的能源,产生的氧气也很少。 它们占了我们能耗的80%。 这不是一个理想的解决方案。

“该市获得欧盟重建工厂的拨款。 2013年,它向Budimex-Cadagaau集团招标。 承包商开始设计一个新的化学和生物处理厂。 在设计和建造一个曝气和混合系统时,对浅水箱(3.9米深)的要求是一个挑战。

Tomaszów Mazowiecki 工厂的格兰富Hydro MPC 增压机组用于水处理。“我所有波兰项目都用的格兰富产品,” Cadagua合同经理Adam Bierut说道。

解决方案

在项目初期,Cadagaau授予格兰富水泵,计量设备及增压设备,以及所有反应器设备,包括曝气机、搅拌器和风机。 格兰富亦负责反应器的设计,分供应及组装工作。

“ 格兰富从一开始就参与我们,” Cadagaau公司合同经理 Adam Bierut说。 “格兰富积极参与了工厂的设计。 反应器是工厂最重要的部分。 在这里氮和磷被去除。 它们由格兰富设计。”

“格兰富通过计算流体力学(CFD)建模和模拟为反应器开发了理想的流路。“

新旧Cadagua重建Tomaszów工厂,当来自城市的污水源源不断流入,这意味着一次只建一条线。

成果

“这是波兰少数几个能在污水出口将氮降至4-5 mg/l,将磷降至0.4 mg / l的处理厂之一”, Adam Bierut说。 “因此,所有设备和设计都非常符合这项任务。”

工厂经理Waldemar Debowski说,仅风机和曝气系统的现代化改造就能够降低能耗,改善处理水质。

“我可以说,格兰富是我们最重要的供应商。”

格兰富CFD-模拟像如图所示展示了Tomaszów反应堆罐的最佳设计。

“在实施了格兰富建议的解决方案后,能耗降低了50%。 但最重要的结果是高效的曝气。 即使是在炎热的天气里,保持转盘的参数也很容易。 这对我来说是最重要的。

经过处理后的市政污水流经Pilica河-波兰维斯杜拉河最长的支流之一。 该水流经过一个自然保护区,距离工厂约800米。

“我们处理过的污水参数优于河水”,他说, “总之,我们可以净化Pilica的水。”

其他相关案例

阅读格兰富相关解决方案,了解客户如何从中获益。

相关应用

查找相关应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。