ALPHA GO简介

了解 ALPHA GO 系列产品,以及它如何增加舒适度、提高能效并简化安装和替换。

免责声明:本章节中提到的"GO Replace"功能在当前版本的 Grundfos GO 应用程序中已更名为"替换循环泵"。

在本章节将为您介绍格兰富 ALPHA GO 系列供暖循环泵的功能、应用场景及核心优势。
ALPHA GO 系列适用于单独安装和系统、锅炉集成(内置)两类循环系统,专为家用供暖系统设计,提升住户采暖舒适度的同时,实现节能降耗。

对于安装人员而言,它简化了调试流程。通过引导设置,无需反复摸索即可让系统高效运行。同时可轻松、快速替换现有水泵,无论新旧机型均可适配。

该系列产品包括两种核心产品,ALPHA1 GO 和 ALPHA2 GO。
精简的产品组合,您只需要随车配备这两款,即可应对绝大多数安装场景。

*ALPHA1 GO 可替换老旧集成和内置循环泵,尤其是UPS等三档调速的循环泵,同时兼容 ALPHA1 L 和 ALPHA1 等老款型号。
*ALPHA2 GO 则适配新款集成和内置循环泵,包括 UPM3 和 UPM4 系列,也可替换 ALPHA 前代产品,如ALPHA2和ALPHA3。

这样的设计可很大程度上减少施工时间,随时应对各类作业,无需频繁往返采购配件,也不用等待锅炉或热泵厂家的定制配件发货。

该系列还推出了不同扬程的高性能版本:
*ALPHA1 GO 延续了上一代产品的稳定性能,对标 ALPHA1、ALPHA1 L。其中 8 米扬程款提供更高的替换兼容性,适配高达 70% 的 UPS 集成和内置循环泵。
*ALPHA2 GO 提供更多选择,包括:
7.5 米扬程通用替换款,可覆盖格兰富 70% 的高效循环泵,适配锅炉、热泵等各类集成系统。
9 米扬程款,专为热泵等需要大流量、高扬程的应用场景设计。
ALPHA GO 系列搭载多项功能,旨在:
*让安装更简便。
*让调试更简单、更精准。
*为住户节能降耗 并提升采暖舒适度。
*减少售后返工。
*让维护与故障排查更快捷。

下面我们详细了解这些功能带来的实际优势。

自动排气功能可自动排出泵体内部空气,省去手动排气步骤,为安装人员节省时间。
配备干转保护功能,ALPHA GO可在水不足的情况下避免设备受损,降低故障风险,提升长期耐用性。

强健启动功能采用高扭矩启动方式,在恶劣工况下仍能保持出色表现。无磁性材料的轴及轴承设计可降低堵塞风险,轴承结构还有助于减少水垢堆积。即便水泵意外发生堵塞,电机会以最大扭矩持续重启,确保在恶劣条件下正常启动。

ALPHA2 GO 可搭配 Grundfos GO 应用程序使用,Grundfos GO 具备多项功能,简化安装、调试与故障排查流程。引导设置功能提供分步操作指引,确保调试精准,让替换安装与新装系统均达到最佳运行状态。
空气检测与系统排气功能可检测叶轮周围的空气。检测到空气后,水泵会以脉动方式运行,更高效地将空气推送至系统就近的排气点排出。

夜间节能模式——在 APP 中开启该功能后,水泵会识别锅炉进入夜间运行模式,此时锅炉通常会降低供水温度。该功能在节能的同时,保障住户的采暖舒适度。

APP 可提供运行趋势数据,用户可长期追踪水泵运行状态,分析流量、压力、能耗、温度及运行时长的变化规律。可在事件日志中查看历史运行记录与故障记录,并针对各类警告和报警提示对应的解决方案。

软件升级功能让安装人员始终能使用最新的功能与优化。APP 支持水力平衡调节,让供暖系统保持舒适温度、降低能耗,稳定输出目标供水温度。

替换集成式循环泵时,两款 ALPHA GO 水泵均可借助 Grundfos GO简化操作,但二者的实现方式有所不同。
ALPHA2 GO 可直接连接 APP,直接复刻被替换集成泵的运行参数。这种直连方式保证参数配置精准,节省调试时间,保障系统最优运行。

ALPHA1 GO 虽不支持直连 APP,但在替换老泵时仍可通过 APP 辅助设置。安装人员在 APP 中录入旧泵信息,可扫描旧泵条码,或手动输入型号、零件编号,APP 会给出适配参数,直接在操作面板上设置即可。

让我们总结一下:
*ALPHA GO 系列为安装人员简化了安装、调试与故障排查全流程
*ALPHA2 GO 内置蓝牙,支持手机 APP 连接,实现多项数字化功能,包括引导设置、一键替换、水力平衡,以及运行趋势、故障日志查看。
*ALPHA1 GO 通过 APP 辅助设置,实现简易参数配置。
*两款产品共同实现节能效果,同时为业主提升采暖舒适度与设备可靠性。