ALPHA2 GO 引导设置功能

了解如何在 Grundfos GO 应用程序中使用 ALPHA2 GO 的“引导设置”功能,为每套供暖系统选择合适的控制模式和设定值。

在本模块中,我们将深入讲解 ALPHA2 GO 的引导设置功能以及该功能能帮助安装人员解决的安装难题,同时还将介绍如何通过 Grundfos GO 应用程序使用引导设置。

水泵 95% 的碳排放来运行阶段,因此设置上的小幅优化,就能实现大幅节能,并减少碳排放。

但想要实现节能效果,设置过程并不简单。水泵设置的难点在于系统需求的差异性——暖气片数量、供暖面积或锅炉功率等参数,看似有参考依据,却往往无法直接确定水泵的正确参数。。

举例说明,图中每个数据点都代表实际系统中水泵的最佳设定值:
即便在配备 10 组暖气片的系统中,最佳参数也会存在较大差异。系统设计、水流特性、供热分配需求等因素,都会影响参数设置,可选范围十分宽泛。显然,没有统一的计算公式或参考曲线,参数差异大、无规律可循。

如果水泵参数设置不当,会影响供暖系统的各项运行效果。循环泵常被设置过大的运行曲线参数,导致流量过大、能耗浪费。

流量过大不仅增加循环泵自身能耗,还会影响供暖设备运行,导致回水温度升高、运行效率降低,尤其是回水温度超过结露点时。

这会造成能源浪费,让业主支付更高的供暖费用。调试不当还会影响用户的使用体验。供暖不均产生的噪音与体感不适,会降低用户满意度,安装人员也需耗费大量时间上门排查,而这些问题本可避免。

为确保 ALPHA2 GO 水泵参数设置精准,Grundfos GO 提供引导设置功能,让调试更快捷、更简单、更精准。

只需回答几个关于供暖系统的简单问题,引导设置不仅能推荐合适的控制模式,还能给出该模式下的最佳设定值。绝大多数场景下,格兰富推荐使用自适应(AUTOADAPT)模式。

自适应功能可自动优化运行效果,根据系统实际供暖需求调节设定值。只需连接水泵,选择应用场景与控制模式,将设定值设为自适应(AUTOADAPT)即可。

ALPHA2 GO 的自适应功能,同时支持暖气片与地暖系统。若特定场景不适合使用自适应,Grundfos GO 可帮您计算系统的最佳设定值。

下面讲解计算设定值的使用方法。

想要获得最佳参数,需先计算当前应用场景的设计流量和压损。 计算设计流量时,先输入水泵负责的供暖面积。再输入所需供热功率,该数值可根据房屋建造年份估算得出。最后输入目标温差。通过以上三组数据,即可计算出设计流量。

下一步由 ALPHA2 GO 测量系统压损,此步骤需要模拟房屋的供热峰值需求。将系统所有阀门全开,模拟一年中最冷的天气,此时所有供暖设备全负荷运行。水泵即可测量出系统的最大压损。

通过计算设计流量与实测系统压损这两个数值,即可确定系统的最佳设定值。

总结一下:
* 系统差异性是精准设置的最大难题。
* 设置错误会降低运行效率、影响用户供暖体验。
* 通过 Grundfos GO 的引导设置功能,可快速找到合适的控制模式与设定值。
* 在自适应功能不适配的情况下,APP 可通过计算设计流量、测量系统压损,确定最佳设定值。