ALPHA1 GO 和 ALPHA2 GO 的安装

了解如何安装 ALPHA1 GO 和 ALPHA2 GO。本章节将涵盖从安装和泵头定位到电气组装等所有内容。

本章节将讲解 ALPHA2 GO 与 ALPHA1 GO 水泵的安装方法,内容包括水泵安装、泵头定位与电气组装,以及替换用适配器的使用。现在开始分步骤解说。

首先,请确保您已备齐所有相关物品:
* 一台 ALPHA2 GO 或 ALPHA1 GO 循环泵
* 两片垫片
* 安装插头
检查完所有配件后,

我们继续。

步骤 1:安装水泵。
先找到 ALPHA2 GO / ALPHA1 GO 泵体上的箭头标识,箭头方向代表水泵的水流方向。随后关闭进水阀与出水阀。将水泵安装至管道时,装上随泵附带的 2 片垫片。水泵电机轴水平安装,偏差需控制在 ±5° 以内。
用扳手拧紧活接头,再安装安装插头。

步骤 2:泵头定位
安装 ALPHA2 GO 或 ALPHA1 GO 时,泵头可调整为 3 点、6 点、9 点、12 点四种朝向。但用于冷凝工况的 ALPHA2 GO K 款,仅可安装为 9 点朝向。如需调整 ALPHA2 GO / ALPHA1 GO 的泵头朝向,使用 4mm 内六角扳手,拧松并拆下泵头的 4 颗固定螺丝。将泵头旋转至目标朝向,重新装入螺丝并交叉拧紧。

步骤 3:安装插头组装
ALPHA2 GO 和 ALPHA1 GO 标配免工具安装插头,可简化接线流程,且支持 90° 旋转安装。

下面讲解安装插头的组装与接线方法。
* 步骤 1 拧松电缆接头。
* 步骤 2 将电源线穿入电缆接头与插头本体。
* 步骤 3:按屏幕所示尺寸,剥除插头端导线绝缘皮。
* 第 4 步:打开线卡,按色标接线:蓝色导线接零线(N)。黑色或棕色导线接火线(L)。黄绿色导线接地线。
* 第 5 步:闭合线卡,固定导线。  
* 第 6 步:组装插头本体。
* 第 7 步:将插头本体卡入到位,拧紧电缆接头。
* 第 8 步:水泵安装至管道后,如有配套保温壳,将其包覆在泵体外侧。

若需 90° 角安装插头,先完成上述步骤 1-5。掀起插头面板,将主体插头旋转 90°,将面板固定在 90° 位置。
组装插头本体。

将插头本体卡入到位,拧紧电缆接头。

最后,水泵安装至管道后,将保温壳包覆在泵体外侧。

ALPHA GO 系列配备多款电缆适配器,帮助安装人员在不同场景下完成水泵替换。

下面介绍这些适配器的功能。
用 ALPHA2 GO 替换 UPM3 / UPM4 水泵时,若原水泵通过 FCI 接口的外部信号控制,则需使用 FCI 信号适配器。

FCI 信号适配线与信号线,均通过超密封接口,连接至水泵的外部信号端口。

替换老款 ALPHA1、ALPHA2、ALPHA3 水泵时,推荐使用 ALPHA 电源适配器。该适配器可直接对接原有电源线,无需剪线,即可为 ALPHA1 GO / ALPHA2 GO 接线。

替换采用沃莱克斯 / 莫莱克斯接口的老款 UPS 水泵时,沃莱克斯 / 莫莱克斯电源适配器,可直接对接原有电源线,无需剪线重接。

以上就是 ALPHA GO 系列的安装教学内容。