文章
潜水轴流泵KPL和混流泵KWM
功能强劲的水泵 节能高效的运行
KPL系列潜水轴流泵和KWM系列潜水混流泵,是防洪排涝和其他大流量应用的理想之选,拥有多种创新功能,例如能够使系统效率提升达两个百分点的湍 流消除器TM。
该系列采用市场领先的高效、紧凑设计,可显著减少泵站的占地面积,从而降低了泵站的土建成本。水泵采用铸铁或不锈钢制成,可提供采用不同材料、传感器、表面涂层和轴封材料的多种变型,即使在恶劣环境中也能确保出色的可靠性。
KPL和KWM系列水泵提供:
• 业界顶尖的水力效率,最高超过86%
• 市场领先的紧凑、轻盈设计
• 后掠式自清洁水力设计,可有效防止堵塞 湍流消除器
是一种用于减少泵与井筒之间的缝隙所产生湍流的创新型解决方案。
该方案另一大优势在于:即使井筒未能完全匹配水泵或存在生产尺寸误差时,也不会再对水泵效率产生影响。
格兰富潜水轴流泵在上海迪士尼项目的应用
上海迪士尼项目的雨水设计标准非常高,泵的规模流量大,但受到占地的限制,泵房空间间有限。
格兰富为该项目提供23台KPL大型 潜水轴流泵,安装在4个雨水泵站。流量合计 为72.82m3/s,保护上海迪士尼乐园免于内 涝灾害。