研究与见解
消毒
在水处理过程中,消毒是最重要的过程之一。 此步骤消除饮用水和工艺用水中的微生物,以确保根据相关法规和指令的安全用水。
去除微生物的水消毒至关重要,尤其是从湖泊和河流等供水时。
去除病原体
由于排放不充分或未经处理,江河和湖泊可能含有高水平的病原体。 此也包括在雨暴期间排放未处理污水的联合污水系统的污水。
受污染的家庭水系统
然而,以“干净”的水井供水的家庭供水系统也常常受到污染。 因此,对商业建筑中的大多数饮用水装置进行消毒以防止微生物污染,例如E.军团菌。 大肠菌等
消毒的定义
消毒指的是清除水中或表面上99.999%的细菌。 这可以通过不同的化学或物理方法来实现。 但是,每种方法各有利弊:
- 氯通常以氯气的形式使用,作为商业用的次氯酸盐溶液,或用作电解液产生的次氯酸盐。
- 需要现场从化学品生成二氧化氯溶液,但比氯/次氯酸盐更有效。 二氧化氯能够去除生物膜,并具有较长的残留效果。
- 臭氧是一种由氧气现场产生,溶解于水中的气体。 它是最有效的氧化剂,但半衰期很短。 此程序不会产生任何残留影响。
- 作为非化学方法的高强度紫外线辐射可杀死大多数细菌,但仅在紫外线室内有效,没有残留效果。
- 通过过滤器去除细菌。 此类方法应被视为是一种“门控开关”,因为它无残留效应。
- 巴氏杀菌虽然在商业建筑中比较普遍,但效果有限。 它不会去除生物膜,对游离细菌的作用有限,无残留效果。
产生副作用
在消毒过程中,与处理过的水或消毒剂本身的化合物反应会产生不同副作用。
极限值
必须始终遵守。 大多数副作用的限值可以在法规,指南和标准中找到,这些通常针对不同的国家或应用。
格兰富使用全真空氯气(Cl 2 )计量系统(Vaccuperm),次氯酸钠(NaOCl)电氯化系统(Selcoperm)和二氧化氯(ClO 2 )的制备和计量系统(Oxiperm)。