研究与见解

消防系统

消防系统是采用不同媒介灭火或灭火的系统的常用表达。 介质可以是水,泡沫,气体或化学物质,并能灭火三种或三种以上的火源: 氧气,燃料和热。

消防系统:

  • 洒水系统: 带喷水器的管道提供的水滴,系统水流量Q <10,000 l/min,水压H <12 bar
  • 细水雾系统: 配水雾喷嘴的管道,可提供水流量为Q <200 l/min,水压为H <150 bar的水珠
  • 软管卷轴系统: 手持软管灭火
  • 消防栓: 在大部分城市地区提供市政供水服务,使消防员能够充分利用供水系统的优势,协助灭火
  • 泡沫系统: 往水中加入泡沫清洁剂的系统灭火
  • 燃气系统: 使用哈龙,二氧化碳等非活性气体的系统。
  • 化学品: 使用碳酸氢钠,碳酸氢钾,磷酸铵等干式系统。 以及使用各种不同化学成分的湿式系统

建筑所有者将决定与其保险公司和当地管辖机构(ARJ)合作使用的标准,咨询工程师将根据建筑类型(生产,存储,办公或居民建筑)相应选择系统类型。危险等级,灭火介质可能造成的潜在物理损坏。

消防软管盘位于建筑物中的关键位置,以便为消防灭火提供合理可用的水。

消防软管卷盘系统由策略性地位于建筑物内的泵,管道,供水系统和软管卷盘组成,可确保适当的水覆盖以应对火灾。

该系统通过手动操作和打开一个阀门让水流入软管,该软管通常为30米。 系统压力损失将激活水泵,确保足够的水流量和压力,以提供通常从喷嘴最小10米的水射流。

格兰富提供的消防泵是经过批准的工业和商业消防系统的一部分。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。