研究与见解

消防泵

消防泵通常由审批机构审核,由电机或柴油机或有时由蒸汽轮机供电。 在消防站中,可以有一个或多个作为工作辅助设备运行的消防泵(50%)和备用泵。

消防泵通过管道系统将水输送到消防喷淋器,以抑制火灾。 消防泵的安装数量取决于职业危害(LH,OH或HH)和具体的消防安装标准。 一些已知信息可以在右表中找到。

如果安装了双电动消防泵,则需要使用备用电源。 从最近的变电站单独供电,或从现场发电。 应将主电源切换功能纳入设计,以便在主电源故障时切换至该备用电源。

当消防洒水系统中的压力低于某一设定值时,消防泵启动。 如果一个或多个消防洒水器暴露于高于其设计温度的热源下,开启,则洒水系统压力下降,压力开关发出信号,工作泵启动。 如果工作泵由于某种原因没有启动,备用泵会启动,通常是从一个二级压力开关启动。

特点

消防泵通常由无腐蚀性内部构件制成,以避免因腐蚀而堵塞。 为避免形成汽蚀并获得稳定的系统压力,消防泵通常是专门设计,对NPSH值,流量[Q]和扬程[H]曲线有严格的要求。

消防泵性能对防止气蚀现象以及随着流量[Q]降低而稳定和持续降低的扬程[H]的性能要求很高。 因为具备这些特性,实现了通过管道系统和洒水装置进入建筑的配水性能和可靠性。

消防泵材料
由于除测试外,消防泵很少工作,其内部部件应采用非腐蚀性材料(不锈钢,青铜),以避免泵堵塞或卡住。

NPSH-值(净正吸头)
消防泵的NPSH曲线较低,以避免气蚀形成,导致流量和压力下降。 NPSH曲线通常在最远16米处测量,以决定所需的功率-但根据不同的消防泵标准而不同。

Q&H曲线(流量Q与扬程H曲线)
稳定和连续下降的Q&H曲线不仅可以达到稳定的系统压力,而且每个压力点曲线上只有一个单一点。 在消防泵并联工作的情况下,不稳定的消防泵会产生振动,并导致系统故障。 消防泵标准定义了自身的QH曲线特征。

功耗曲线 ( 2
功耗作为扬程和流量的函数进行测量。 功率曲线可以不断增加,或曲线上有一个局部最大值,这取决于泵的液压设计。 大多数曲线都有一个恒定的上升功率曲线。 不同标准的消防泵的功率大小不同,但都需要足够的动力储备,即在功率曲线末端选择驱动器大小,或对于最大流量约为5m的泵,NPSH值为16m。

最大允许流量 (问最大
最大流量的确定主要是为了避免消防泵气蚀形成,并确保有足够的动力储备,但在某些情况下,也要决定储存的水量。 对于LPCB系统Q 最大是在决定储存水容量的系统中确定的(OH为60分钟,HH为90分钟)。

格兰富可为工业和商业消防提供端吸,卧式中开式,立式中开式,立式管道式和立式涡轮消防泵。 格兰富消防系统符合防火标准及消防元件标准,并由认可实验室测试及认证,并由授权机构列出。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。