研究与见解
Kv和Kvs值
Kv值表示在给定阀门位置,压力损失为1 bar时调节阀的流量。 阀门全开时的特殊情况决定了Kvs值。
较低压力损失(Kv)时的流量可以通过以下公式计算得出:
Kv = Q / **ΔP
哪里
Kv: Kv值[m³/ h]
问: 流量[m³/ h]
ΔP: 调节阀的压力损失[bar]
Kvs值表示在全开阀位置和1巴的压力差时,调节阀的流量。 Kvs值是Kv值的特例,它表示在给定阀门位置和1巴的压差下的流量。
较低压力损失时的流量可以通过重新排列以下等式来计算:
Kvs = Q / **ΔP
哪里
Kvs: Kvs值[m³/ h]
问: 流量[m³/ h]
ΔP: 调节阀压差[bar]
格兰富为水泵系统提供的测量和控制解决方案需要精确计算Kv和Kvs值。