研究与见解
单管系统
管道系统有两大基本类别: 单管和双管系统。 在单管供暖系统中,所有散热器都连接到同一根管,该管同时用作流量管和回水管。 这意味着温度会沿着管道下降。 因此,管道上的散热器应该相应增加,以提供相同的热量输出。
具有垂直分布的单管系统
水从水平分配管从上方分配。 顶部只需一个排气阀。 由于只有一条通往散热器的管道,因此该系统在外观上更易于接受。 这在管道暴露的系统中是一个优势。
水平分布的单管系统
在不宜将垂直管道向上穿过房间的情况下,应优先选择将水管水平输送的单管系统。 这样的系统更难以排气,因此所有的散热器都需要有一个排气螺丝。
格兰富可为住宅和商业建筑中的单管供热系统以及区域供热提供全面的循环泵系列。