研究与见解
PTC热敏电阻
热敏电阻是对温度变化有反应的电阻。 分为两类: 热敏硅电阻和多晶陶瓷材料。
商用PTC热敏电阻可分为两大类。 第一类由热敏硅电阻器组成。 这些器件在大部分运行范围内具有相当均匀的正温度系数(约+ 0.77%/°C)。 它们还可以在超过150°C的温度时出现负温度系数区。 这些器件最常用于硅半导体器件的温度补偿,温度范围为-60°C至+150°C。
另一类为多晶陶瓷材料。 它们一般都具有高电阻率,但通过添加杂质使其具有半导电性。 它们最常见的是使用含有锑,钽,钽和硅石等添加剂的Bar,Pb和S / Ti矿物。
这些设备具有电阻-温度特性,在设备达到称为“居里”的关键温度(即开关或转变温度)之前具有非常小的负温度系数。
随着接近这个临界温度,器件的电阻温度系数开始增大,而电阻的增大幅度也很大。 在几度的温度范围内,电阻变化可以达到几个数量级。
PTC热敏电阻必须连接到一个控制电路,该电路可以将电阻变化转换为控制信号,从而切断流向电机的电源电流。
许多格兰富水泵内置PTC热敏电阻马达保护,作为应用需求的一部分。