研究与见解 速度控制运行 使用变频驱动器进行速度控制无疑是调整可变流量需求下调节加压泵性能的最有效方法。 速度控制方法产生新的Q / H曲线,且扬程和流量减少。 曲线的特性保持不变。 但是,当速度降低时,曲线变得更加平坦,因为扬程降低的程度高于流量。 例如,如果流量减少20%,则电机的功耗会降低至65%。 格兰富E-泵是一个内置变频器的变速泵,格兰富CUE是一个外部变频器,与标准泵一起工作。 浏览更多 TPE Series 1000, TPE2 MAGNA CUE TPE Series 2000, TPE3 CRE