为什么正确安装 SCALA2 至关重要

正确安装 SCALA2 至关重要,原因有以下几点:

它有助于维持增压泵的良好运行性能,避免水泵和供水系统损坏,保障能效表现,防止系统渗漏及由此造成的损失,确保安装符合相关规范,为全屋提供稳定水压。

遵循当地法律法规(如管道规范)以及以下最佳实践提示,以优化您的 SCALA2 系统。

 

如何正确安装 SCALA2

请注意,以下内容仅供参考。

为确保 SCALA2 在您所在位置正确安装,请务必详读随泵装配的安装指导,如有需要请咨询专业人士。

查找 SCALA2 产品资料 请点击。

 

准备

1.了解产品资料和参数
请查阅&安装操作指南和数据手册,可在此处下载:  SCALA2 产品资料。

请充分了解 SCALA2 的技术参数,包括流量、最大压力、供电参数及外形尺寸 ,确保该泵型能够满足您客户的实际应用需求。务必查阅当地法律法规。如:饮用水设备的安装必须符合特定要求。安装水泵。

2. 选择合适的安装位置
该泵既可安装在室内,也可安装在室外(SCALA2 的防护等级为 IPX4)。

综合靠量以下因素:操作检修便利性、安装稳固性以及与水源的距离等。确保给后期维护留出足够空间。

将水泵安装在排水口(地漏)附近,并置于配套水泵托盘上。SCALA2 自带一体式滴水盘,可承接启动阶段的少量渗漏。安装在配套水泵托盘上,既能应对管道接口处的渗漏情况,并能将泵体框架上可能积聚的冷凝水及时排出。如需更整洁、更专业的安装效果, 可选购 SCALA 水泵托盘作为配件。格兰富水泵托盘适配全系列 SCALA 增压泵,提供稳固的安装底座,同时有助于减少振动、噪音和冷凝水,带来更可靠的使用表现。请将水泵安装在通风良好的空间内,以进一步减少冷凝水产生。

户外安装时,建议避免增压泵受到阳光直晒。冬季期间,存在冰冻风险的系统必须彻底排空存水。

3.检查电源
请确认供电电源符合产品手册中规定的要求。

请核实电气连接是否需要电工协助完成。任何电气线路的改动,均须由持证电工操作。

4.准备工具
准备好安装所需的工具,例如扳手、钳子、水管切割机、生料带*和电压测试仪。

请注意,所有泵连接只需用手拧紧即可:请勿使用扳手。使用扳手可能会拧得过紧,导致连接壳体破裂,并可能使保修失效。

*如果管道用扁平垫片密封,则不要使用密封胶带。

5. 准备辅材
收集安装所需的所有材料,包括水管、配件、阀门以及任何其他所需的附件。

 

安装

1.关闭电源
安装前,请务必切断水泵安装区域的供电电源,以免发生意外或触电危险。

2.安装水泵
将 SCALA2 固定安装在您选择的位置,确保安装水平且稳定。理想情况下,将其水泵安装在减震橡胶垫或水泵托盘上,进一步降低运行噪音。

3.连接管道
所有泵连接仅可用手拧紧:请勿使用扳手。使用扳手可能导致过度拧紧,造成泵壳连接处开裂,进而致使水泵保修失效。

安装必要的水管、配件和阀门,保障水流通畅。

进出水接口处支持 ±5° 角度调节。

如果进水管长度超过 10 米(32.8 英尺),或者吸程超过 4 米(13.1 英尺),进水管直径必须大于 1 英寸。

请将出水口连接至水平直管。在管道系统的弯头之前设置水平直管段,有助于减少不必要的管损并稳定水流。系统内的所有管道均应固定牢靠。

建议使用柔性软管,以保障饮用水输送安全、无异味。格兰富柔性软管已获得 WRAS (英国水务法规咨询计划)认证,适用于冷热水系统,管材结构坚固、耐磨抗压,具备良好的抗玩着性能和耐用性。

请在接口处使用生料带或合适的密封剂,以防渗漏。采用平垫片密封的管道(如格兰富柔性管软管)时,请勿使用密封带。

请阅读链接进出水口的注意事项。  SCALA 数据手册。

4.检查连接
确保泵体、水管和阀门之间的所有连接紧密牢固。使用水压表检查是否有泄漏或压力异常。

5.给泵注水 (市政官网供水可跳过此步骤)
首次启动前,必须用 1.7 升(0.45 加仑)水对水泵进行注水。

使用自吸功能,须移解除锁销(如已锁定),并且需要重新给泵注水(建议注水至底阀)。

6.启动并检查水泵
接通电源,测试水泵功能。

打开最高点(最远端)的龙头启动水泵。这样可以排出泵和水系统中的空气,并向泵内注满水。

检查是否有异响、异常震动或渗漏情况。监控系统运行状态,确保各项参数处于正常范围。
启动时轴封出现轻微泄漏属于正常现象,待轴封面充分润滑后即会停止。因此,水泵建议安装在排水口(地漏)附近,或置于接有排水管的滴水盘中(见上文第 2 步)。

7.调整气罐预充气压力。
将压力设定为设定值的 70%,切勿超过该值。

如需了解更多关于预充压力设置的信息,请扫描水泵顶部的标签或直接访问我们的网站。 操作指南。

运行

1.系统检查
请在不同负载工况下测试水泵运行性能,确保满足用户的使用需求,输出预期的水压和流量。

请确认水泵所在的系统设计能够承受水泵的最大压力(防止回流压力超过 10 bar)。

2.最终检查
请对整套安装进行全面检查,排查所有潜在问题,例如接口松动、接线不规范或渗漏等。对发现的问题,做妥善处理。

3.用户指导
请向终端用户提供必要的水泵操作与维护指引,确保设备保持良好运行状态、延长使用寿命。引导用户访问 https://product-selection.grundfos.cn/products/scala/scala2?tab=explore 获取产品支持与相关信息。

告知用户若操作面板显示故障代码或报警信息,应联系哪位对接人员。

我们建议每年检查一次一体式压力罐的预充压力。所有带气压膨胀罐的增压系统,都需要合适的预充压力才能保障良好运行并实现节能,因此可能需要适时调整。

 

了解更多

更多信息,详见下方:

其他指南

我们如何为您提供帮助?

无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。