项目背景
在江南文化深厚的绍兴上虞,一座融合人文与自然的地标性项目⸺上虞万豪酒店于2023 年9 月启幕。酒店设计从当地历史文化和地理风貌中汲取灵感,将江南韵味与现代奢华完美融合,打造出一处诗意与品质并存的理想栖居空间,力求为每一位客人提供卓越的入住体验。这座总投资6.5 亿元的地标性项目,不仅承载着创新科技重构高端服务业的可持续发展路径,也代表着现代酒店在舒适性、智能化和可持续性方面的全新标准。
节能稳定兼顾,运营体验为先
作为国际酒店管理集团在华重要布局,项目方对设备系统提出严苛要求:在确保极致宾客体验的同时,需实现全生命周期运营成本优化与低碳转型双重目标。
酒店业态要求空调系统必须实现全年无休的精准温控能力,既要应对不同季节温度波动对设备稳定性的考验,又要通过智慧化分区调控满足不同功能空间的动态负荷需求,始终为宾客提供恒定舒适的室内温度及高品质的用水体验。
同时,酒店管理方对运维层面也提出了智能化与便捷化的诉求,期望系统具备故障自检、远程监控等功能,最大程度减轻运营团队的日常维护负担,让管理人员能够将更多精力投入到提升客户服务质量上,而非被反复的设备故障或调试问题所困扰。
格兰富全链赋能酒店绿色运营:
模块化、高效能、可持续
针对万豪酒店在空调与供水系统方面对高能效、稳定性与智能运维的多重需求,格兰富提供了一套绿色高效的模块化智慧机房解决方案。
从建设初期的空间优化与工期压缩,到运营阶段的节能与稳定保障,再到长期维护的智能支持,格兰富提供的解决方案贯穿酒店设备系统的全生命周期。这一高度集成、可持续发展的系统架构,不仅优化了酒店的资源利用效率,也为宾客带来更安静舒适的环境体验。
高效模块化设备组合
为满足酒店在空间、高效与可靠性方面的多重需求,格兰富引入灵适预制化智能泵组与Hydro 系列供水机组,搭载IE4 高效电机,显著降低系统能耗
该方案的整体系统采用高度集成化设计,布局更加紧凑灵活,相较传统方案节省超过30% 的机房面积,从而大幅减少土建投资。在核心设备方面,格兰富认证的管道、阀门等关键配件均在工厂侧完成组装与调试,确保泵组高效运行,并实现整体水力系统的最优匹配。一体化交付至现场,有效降低施工复杂度,显著缩短建设周期,助力酒店尽早投入运营。
格兰富解决方案高度集成的设计,显著降低了建设与运维成本;另一方面,系统的高效稳定运行大幅减少了能耗支出,推动酒店绿色运营指数跃升。这种兼顾短期效益与长期可持续性的解决方案,正是我们选择合作伙伴的核心标准。
智能化数字运维平台
该解决方案同时搭配御水智智能监控系统,酒店实现了设备运行状态的全面可视与远程智能管理,不仅提升了运维效率,还支持预测性维护,有效降低故障发生率和维护成本。与传统系统相比,整套系统运行效率提升了5-20%,显著减少能耗浪费,为酒店的可持续运营目标提供了坚实保障。
与传统方案相比节省了超过30%的机房面积
整套输配系统运行效率相比于传统方案提升了5-20%*
*数据由于项目具体情况不同而有所变化
从建设、运行到维护,格兰富以全生命周期的解决方案,为酒店资产长效增值提供技术动能,助力酒店实现舒适环境、高效运营与绿色转型三重目标,不仅为每一位宾客创造卓越体验,更为行业生态的可持续发展注入创新动力。