各市场及解决方案板块均实现稳健增长,叠加数据中心解决方案持续旺盛的市场需求,共同拉动上半年业绩表现。格兰富扩大高效电机产能。
全球领先的节能水务解决方案企业格兰富公布其 2026 年上半年经营业绩。
延续 2025 年的发展势头,格兰富上半年实现 7.7% 的亮眼销售增长。尽管面临原材料价格上涨以及汇率带来的不利影响,格兰富依旧维持良好的盈利水平。
- 销售增长:7.7%(本地货币)
- 营收:179 亿丹麦克朗
- 剔除特殊项目前息税前利润:16 亿丹麦克朗
- 息税前利润率(剔除特殊项目前):9.2%
美国市场与数据中心解决方案为核心增长动力
契合战略重点,格兰富在美国市场保持强劲增长,2026 年上半年销售额增幅超 20%。目前,美国是格兰富规模最大的单一市场。
美国市场的增长,一方面源于数据中心解决方案的需求格外旺盛;另一方面也得益于格兰富覆盖水处理、地下水取水等众多应用场景的多元化解决方案产品组合。
在欧洲重获增长势头
格兰富在欧洲市场同样重拾增长动能,南欧与中欧国家的增长态势尤为稳健。
针对上半年业绩,格兰富首席执行官 Poul Due Jensen 表示:“本次业绩表现十分亮眼,我为全体同事以及公司取得的成果深感自豪。我们的成功源于高效的执行能力,以及能够满足客户对节能节水解决方案的需求。我们已成为数据中心行业的优选供应商;但我们的增长根基在于产品组合的广泛适配能力,这也让我们在众多市场与行业中均成为客户的优选供应商。”
加大投入,满足市场对格兰富高效解决方案的需求
市场对格兰富节能解决方案的需求正急剧攀升。为支撑业务增长并提升供应链韧性,格兰富将投入 4 亿丹麦克朗,对墨西哥与匈牙利工厂的高效电机产能进行 50% 的扩建。此前格兰富刚刚宣布扩建其得克萨斯州工厂。
Due Jensen 表示:“客户信赖我们,希望借助我们的高效解决方案降低能耗与水耗。因此我们加快投资计划,扩充高效电机的产能。通过在欧洲与北美同步布局投资,我们既可以满足持续增长的市场需求,也能够进一步强化供应链韧性。”