一台老旧的独立式UPS循环泵需要更换,借助格兰富GO应用程序,安装人员只需使用 “更换循环泵”功能进行一次搜索,即可确认新型ALPHA2 GO正是该安装项目的理想选择。

ALPHA2 GO 安装完毕后,通过 Grundfos GO 应用程序的引导设置功能,可快速完成正确参数配置。Grundfos GO 应用程序可自动生成了完整安装报告,方便安装人员转交业主,保障双方权益、打消顾虑。

优点:

1.通过 Grundfos GO 应用程序轻松进行选型和尺寸选择

2.按照 Grundfos GO 应用程序中的“引导设置”进行精准调试

免费的 ECADEMY 线上培训课程,助您成为技术专家

6门在线课程简单易学,能帮助您在日常工作中更熟练使用全新 ALPHA GO系列产品。全面了解格兰富 ALPHA GO 系列及 Grundfos GO 应用程序。