跳转到主要内容

  1. 格兰富水泵(上海)有限公司
  2. 学习
  3. 研究与见解
  4. 最大限度延长半导体OEM和晶圆制造厂的正常运行时间
  5. 来源

工业

来源

1. 
半导体制造有 1000 多个独立步骤,是世界上最复杂的工艺之一。 

2. 
即使是轻微的中断也会造成延误或故障,每年的用水量高达 2640 亿加仑。

3.
案例还显示,智能系统可消除多达 75% 的计划外服务中断。(根据格兰富的计算)

4.
这一点尤为重要,因为目前使用的泵中有 90% 都是超大型泵。(根据格兰富的计算)

5. 
我们曾帮助客户在反渗透系统中节省多达 70% 的能源。

6. 
例如,格兰富 MGE 电机达到了 IE5 效率等级,与 IE3 电机相比,通常可节约 10% 的能源,投资回收期缩短 25%。