格兰富 CME/CM 系列泵长期以来一直是冷却液分配单元 (CDU) 厂商和系统集成商的首选。如今,该产品系列进一步扩展,以满足数据中心冷却应用对更高流量和扬程日益增长的需求。 CME/CM 32-2 泵在保持紧凑轻便设计的同时,采用新型液压系统,将流量提升至 50 m³/h,扬程达到 35 米。 通过采用 CR 立式多级泵的水力设计,实现性能的重大飞跃,同时仍保持 CME/CM 系列一贯的设计、效率、运行、可靠性及维护优势。

  • 紧凑,轻量化设计: CME/CM 32-2 泵结构紧凑且轻便,旨在满足 OEM 安装中严格的空间与重量限制
  • 高效运行: 采用 CR 32 液压系统和优化的 MGE 电机,该泵的流量最高可达 50 m³/h,压力可达 35 m 扬程
  • 节能降耗: 采用高能效设计,有助于降低运行成本,并大幅减少对环境的影响
  • 模块化设计,安装便捷: Tri-Clamp 轴套大幅简化安装流程,支持灵活的模块化配置,并为维护与快速更换提供极大便利 

我们的尖端技术如何优化数据中心冷却方案

格兰富能够助您和您的客户从容应对未来挑战,实现业务的可持续发展,同时有效降低整个价值链的运营复杂度。我们将为您提供针对数据中心冷却应用量身定制的全程技术支持与专属服务。欢迎进一步了解我们为您和您的客户创造的独特价值。