每一道工序都需要用水,而无论是将水作为生产原料,用于锅炉或冷却塔等辅助设备,还是确保其使用后排放回环境时的安全性和合规性,水质都尤为重要。
这就是为什么每家公司都必须始终保持稳定的水质。任何变化都可能影响最终产品和运营成本,且如果排放时水质未达到当局规定的标准,甚至会导致处罚或罚款。
为什么化学加药的精确度很重要
在水处理的几乎每个阶段,化学加药都是至关重要的一环——因此必须保证正确的加药。加药不足会影响产品质量、运行效率或导致无法满足安全标准。而加药过度则会浪费化学品、增加成本,并可能对环境造成潜在影响。
由于加药条件会出现波动,因此手动或传统的加药方法并不可靠。这不仅仅是添加化学品那么简单,而是要在正确的时间以绝对的精确度添加适量的化学品。如果您能做到这一点,您就能实现更智能、更安全、更高效的水处理。
使用正确的化学加药泵和解决方案,您可以:
- 实现精确加药(精确度高达1%),调节比最高为3000:1
- 实现动态流量调节——确保最佳性能,即使系统需求波动时也不例外
- 获得集成的安全功能——保护设备、减少化学品接触、延长系统寿命
为水处理带来前所未有的精确度
无论哪个行业,对化学加药的要求都十分明确,那便是保证产品的质量和安全,确保运营效率,并保护人员和环境。无论是对食品生产线进行消毒,优化废水处理还是防止膜系统中的结垢,化学加药的精确性决定了您的流程是高效、合规且可靠的,还是浪费、存在风险且可能出现代价高昂的停机。
通过将传统的加药系统转变为智能、灵活的解决方案,您可以改善流程的控制和稳定性,并能节省成本。格兰富SMART数字加药泵能够提供实时精确度和灵活性,助您轻松应对最苛刻的加药条件——精确地完成所需的加药工作,刚刚好。
食品饮料
通过消毒消除食品行业中的微生物风险
在食品行业,卫生是头等大事。如果在消毒过程中无法准确进行化学加药,那么产品的口味和安全性就会受到影响,而且还可能导致对微生物的控制不力。氯、过氧化氢和过氧乙酸等消毒剂不仅易挥发,而且容易脱气。当生产暂停时,吸入管线或加药头内可能形成气泡,导致恢复生产时出现加药不足,并最终影响微生物控制。
传统的加药泵通常都难以很好地解决脱气问题。格兰富SMART数字加药泵具有流量控制监测(FCM)功能,可以通过内置脱气功能来检测和消除气泡,确保稳定性并保持精确的加药。
这样,您就可以实现可靠的微生物控制,避免意外的停机,放心地进行生产。
废水处理
减少废水处理的污泥和成本
有效的凝聚和絮凝同样取决于精确的化学加药。加药不足会导致固体分离不佳,从而使过滤器和膜过载。如果悬浮固体含量超出预期范围,那么过滤步骤可能会受到严重影响。另一方面,加药过度则会导致化学品使用过量并增加产生的污泥,从而推高运输、处理和处置成本。
格兰富SMART数字加药泵具有慢速模式,可以精确处理高粘度凝结剂,确保正确的化学平衡。这不仅改善了污泥脱水,优化了过滤,同时还减少了化学废物和运营费用。
最大程度提高膜分离性能的同时尽可能减少结垢
在反渗透等膜分离流程中,结垢会影响膜的寿命和系统效率。为了防止这种情况的发生,减少频繁的现场清洁,我们需要使用抗垢剂——但加药不足和加药过度都会产生负面效果。
- 加药不足会导致永久污染和代价高昂的膜更换;
- 加药过度会导致化学品浪费并增加运营成本。
当系统条件(如流量和压力)出现波动时,加药解决方案需要能够进行实时调节。格兰富SMART数字加药泵配备了FCM连续监测功能,可以监测流量和压力,并自动调节加药,以确保稳定和最佳的化学品输送,从而:
- 降低现场清洁频率
- 延长膜的使用寿命
- 减少化学品消耗