在工业水处理领域,不同应用的处理要求往往各不相同。处理步骤的设计和所涉及的技术在很大程度上取决于可用原水的类型、预期处理结果以及每种应用所特有的挑战——所有这些因素都可能存在很大的差异。

想要确保有效和可靠的化学加药,关键不仅在于技术或是每个阶段所需投加的化学品类型。更需要综合考虑多方面的因素,比如安装条件、工厂布局、化学品物流、系统集成,以及最重要的——操作人员的安全。

对环境和设备寿命的影响也是需要考虑的两大关键因素。

为什么我们需要量身定制的解决方案

标准的产品和解决方案虽然也能够完成工作,但它们往往无法充分满足您的需求并带给您最佳的结果。因此,您需要选择正确的解决方案并根据您的具体需求进行定制。这种解决方案能够让您更好地掌控系统的运行,并提升安全性和性能,确保化学加药的每个环节都能完全满足应用的要求。

在设计化学加药系统时,需要考虑的因素包括:

  • 安全性与合规性 - 您公司的安全政策是否规定要将化学品存放在单独的房间?
  • 可靠性 - 您的流程中是否需要配置备用泵以确保不间断的运行?
  • 可扩展性 -  您未来是否准备扩大产能?
  • 无缝集成 - 您是否需要与现有基础设施进行物理或数字连接?

想要做好这些方面的工作,您需要一位经验丰富的合作伙伴为您提供支持,他们必须了解您行业的独特需求,并提供能够无缝融入您的运营的定制解决方案。

这正是格兰富所擅长的。

我们在这方面拥有数十年的经验以及覆盖全球的支持网络,每年售出超过25,000套化学加药解决方案。我们具备所需的专业知识和能力,可以就如何优化水处理系统中的化学加药流程为您提供持续的支持和建议。

我们将与您通力协作

从审计和设计到安装和后续支持,格兰富将在每个阶段都伴您左右。

无论您是要优化现有系统还是设计新系统,我们的专家都能确保您的系统不仅可以满足您的需求,而且能够以最佳方式运行,使用寿命也更长。

我们将为您提供以下支持:

  • 系统审计和性能分析
  • 由专门的服务团队为您提供专家指导和故障排除
  • 专业培训和最佳实践
  • 实地经验

格兰富不仅仅是一家供应商,更是您的战略合作伙伴。我们的使命是助您提升长期的效率、合规性和可靠性。

提高冷却塔效率

新加坡的一家工业设施由于紫外线消毒不力,导致其冷却塔系统反复出现生物膜问题。为了解决这个问题,格兰富为其部署了一套定制的二氧化氯加药解决方案,外加用于泵送阻垢剂和pH校正的数字加药泵。这套量身定制的解决方案是专门针对系统效率低下问题而设计的。它可以实现化学品的精确使用,降低维护频率,提高系统可靠性,从而最大程度减少停机时间并确保合规性。

实现90%的工艺水再利用

丹麦的嘉士伯啤酒厂制定了一个雄心勃勃的目标,即到2030年将用水量减少50%。格兰富与他们密切合作,设计了一套量身定制的化学加药和泵送系统。该解决方案包含了完整的加药柜和数字加药泵,能够实现精确的化学品使用和实时监测。这帮助嘉士伯实现了90%的工艺水再利用,每年节省5.6亿升用水。

您还可能感兴趣的内容