倘若上门服务就能一次调试到位,彻底告别无效工时,会是怎样的体验?
挑选并安装适配的替换循环泵,往往工序繁杂、耗时费力。等待备件到货,寻找合适的循环泵的复杂性-它干扰了您的工作流程,通常您需要在安装完成之前来回驱动。倘若上门服务能一次调试到位,彻底告别无效工时,会是怎样的体验?
全新 Grundfos ALPHA1 GO、ALPHA2 GO 搭配 Grundfos GO 应用,革新作业模式,大幅提升换泵效率,长期使用可节省大量工时。
精简泵组,高效未来
格兰富 ALPHA GO 系列是市场上独具特色的解决方案。依托格兰富 30 多年来在锅炉内置(集成)循环泵机组的深厚研发经验打造而成。此系列专为家庭供暖中的独立安装与内置集成的应用所设计。Grundfos ALPHA GO 系列的两款型号覆盖近 70% 的格兰富锅炉内置循环泵以及大多数独立安装的循环泵,可确保各类新旧现有循环泵的替换工作快速便捷。
这意味着您只需随车配备 ALPHA2 GO 25-75 180,ALPHA1 GO 25-80 180和FCI信号适配器。
ALPHA1 GO 25-80 180 兼容绝大多数锅炉内置 UPS 循环泵;ALPHA2 GO 25-75 180 则兼容绝大多数 UPM3 和 UPM4 锅炉内置循环泵,以及市面上大多数独立安装循环泵。
仅需两款不同规格的循环泵,
即可一站式完成绝大多数换泵任务。
无需等待备件。
可帮您在日常工作中摆脱库存积压的困扰。
也可大幅降低寻找并安装适配替换循环泵的操作复杂度,独立安装的循环泵与锅炉内置循环泵两类场景均适用。
Grundfos GO 应用程序全程为您提供专业操作指引
此外,借助 Grundfos GO 应用程序,整个作业流程变得更加简便快捷,它会全程引导您完成替换操作。 通过 Grundfos GO 应用程序中的循环泵替换功能,您既可以使用扫描 - 查找 - 替换功能,也可以使用搜索选择功能,应用程序会为您提供精准的替换方案建议。