ALPHA2 GO 循环泵,可替代近 70% 的锅炉内置 UPM3 和 UPM4 循环泵。

Grundfos GO 应用程序中的 “替换循环泵”功能,支持检索 10000 余种格兰富锅炉内置循环泵型号。

本分步操作视频将演示:如何按照 Grundfos GO 应用程序的指引,快速替换锅炉内置 UPM3 或 UPM4 循环泵,并通过引导设置确保 ALPHA2 GO 循环泵的精准调试。

仅需随车配备两台泵,即可实现快速替换

全新的 ALPHA GO 系列的设计使您可以在车中只配备两台泵。搭配 ALPHA2 GO 25-75 180 与 ALPHA1 GO 25-80 180,以及 FCI 信号接口,即可取代几乎70%的格兰富锅炉集成(内置)循环泵,以及大部分的单独安装的循环泵。

ALPHA1 GO 25-80 180 可与大多数锅炉内置式 UPS 循环泵兼容,ALPHA2 GO 25-75 180可与大部分 UPM3 和 UPM4 循环泵以及大多数单独安装的循环泵兼容。这可确保快速、轻松地替换现有循环泵,无论新旧机型均可适配。

Grundfos GO

“更换循环泵”功能 可帮助您找到适合的泵。

免费的 ECADEMY 线上培训课程,助您成为技术专家

6门在线课程简单易学,能帮助您在日常工作中更熟练使用全新 ALPHA GO系列产品。全面了解格兰富 ALPHA GO 系列及 Grundfos GO 应用程序。