ALPHA1 GO 循环泵,几乎可以更换70%的锅炉内置 UPS 循环泵。
通过 Grundfos GO 应用程序内置的“替换循环泵”功能,可查询逾一万款格兰富锅炉内置循环泵型号。
本分步教学视频,演示如何借助 Grundfos GO 应用程序完成老款锅炉内置 UPS 循环泵的快速替换,并将原有配置复刻至 ALPHA1 GO 循环泵。
ALPHA1 GO 循环泵,几乎可以更换70%的锅炉内置 UPS 循环泵。
通过 Grundfos GO 应用程序内置的“替换循环泵”功能,可查询逾一万款格兰富锅炉内置循环泵型号。
本分步教学视频,演示如何借助 Grundfos GO 应用程序完成老款锅炉内置 UPS 循环泵的快速替换,并将原有配置复刻至 ALPHA1 GO 循环泵。
全新的 ALPHA GO 系列的设计使您可以在车中只配备两台泵。搭配 ALPHA2 GO 25-75 180 与 ALPHA1 GO 25-80 180,以及 FCI 信号接口,即可取代几乎70%的格兰富锅炉集成(内置)循环泵,以及大部分的单独安装的循环泵。
ALPHA1 GO 25-80 180 可与大多数锅炉内置式 UPS 循环泵兼容,ALPHA2 GO 25-75 180可与大部分 UPM3 和 UPM4 循环泵以及大多数单独安装的循环泵兼容。这可确保快速、轻松地替换现有循环泵,无论新旧机型均可适配。
“更换循环泵”功能 可帮助您找到适合的泵。
6门在线课程简单易学,能帮助您在日常工作中更熟练使用全新 ALPHA GO系列产品。全面了解格兰富 ALPHA GO 系列及 Grundfos GO 应用程序。