结合设备与系统核心参数,优化调试并减少售后

供暖系统工况各异,且存在隐性影响因素,精准调试以实现高效运行颇具挑战。沿用传统方式或是选择全新方案大幅优化调试工作、保障使用舒适并降低能耗,你会如何选择?不妨试试 ALPHA GO。 

选择新款格兰富 ALPHA GO

借助 Grundfos GO 应用程序的引导设置功能,搭配两款操作简易的循环泵产品,可全面优化调试工作。专为循环泵设计的 Grundfos GO 应用程序,可保障系统高效运转,为用户带来舒适的体验。引导设置可帮助您为不同循环泵选择合适的控制模式和正确的设定值。通过几个简单的步骤引导您完成调试过程,并充分考虑所有关键的泵和系统因素,从而获得最准确的结果。选用格兰富 ALPHA GO,可有效减少因循环泵调试不当引发的售后问题。

通过 Grundfos GO 中的引导设置功能,您可以:

  • 降低能耗

  • 保持舒适

  • 减少回访

  • 多维参数参考,调试精准可靠   

  • 智能自适应,采暖舒适两相宜

  • 节能显著,最高减少 55% 能耗 

未来体验,触手可及

依托数据化的高效调试,大幅减少售后回访工作。循环泵 95% 的能耗产生于运行阶段。格兰富循环泵的引导设置功能,可帮助您减少售后回访次数,并为客户节省最高达55%的能耗。 

何不选择格兰富 ALPHA GO,助力你成为更专业的从业者?

免费的 ECADEMY 线上培训课程,助您成为技术专家

6们在线课程简单易学,能帮助您在日常工作中更熟练使用全新 ALPHA GO系列产品。全面了解格兰富 ALPHA GO 系列及 Grundfos GO 应用程序。

Grundfos GO

使用 Grundfos GO 应用程序,系统将引导您完成调试流程,确保调试准确无误。“引导设置”可帮助您为不同循环泵选择合适的控制模式和正确的设定值。该应用程序将引导您完成调试过程,并充分考虑所有关键的水泵和系统因素。 

探索产品系列

格兰富 ALPHA1 GO 和 ALPHA2 GO 搭载多项创新功能,可有效优化您的作业流程。

格兰富 ALPHA1 GO

了解格兰富 ALPHA1 GO —— 一款高品质的循环泵,搭载实用功能,带来稳定出色的运行表现。ALPHA1 GO 适用于替换锅炉内置式 UPS 循环泵和单独安装的循环泵。它配备了一系列全新和改进的功能,例如:

  • 高替换兼容性,可替换锅炉内置和单独安装的循环泵

  • 自排气

  • 干转保护 

  • 强健启动

格兰富 ALPHA2 GO

了解格兰富 ALPHA2 GO —— 这款高端之选,具备高效性能与实用功能,可从容应对各类使用场景。ALPHA2 GO 适用于更换单独安装和锅炉内置的 UPM3 和 UPM4 循环泵。除了 ALPHA1 GO 的功能外,ALPHA2 GO 还配备了: 

  • 引导设置

  • 警告与报警日志

  • 空气检测与排气

  • 水力平衡

  • 优化的自适应功能