要么 STAY 固守传统,要么 GO 开启高效未来
ALPHA GO 系列循环泵 —— 省时安装 革新体验
ALPHA GO 系列:告别返工,省时高效。两款泵可代替上百款旧型号,让安装工首次上门就能完成循环泵替换任务。在手机等移动设备的帮助下,简化操作复杂度,保障泵调试效果最优。
全新格兰富 ALPHA1 GO 和 ALPHA2 GO,可替换近 70% 的格兰富锅炉内置循环泵以及绝大多数独立安装循环泵。循环泵选型简单,全新功能可让您一次性完成快速替换。借助引导设置,可实现精准调试,确保舒适度并降低耗电量。通过视频了解新款格兰富 ALPHA GO 系列循环泵。
未来已来 —— 更少泵型 更多收益
仅需随车配备两台泵,即可实现快速替换
全新的 ALPHA GO 系列的设计使您可以在车中只配备两台泵。搭配 ALPHA2 GO 25-75 180 与 ALPHA1 GO 25-80 180,以及 FCI 信号接口,即可取代几乎70%的格兰富锅炉集成(内置)循环泵,以及大部分的单独安装的循环泵。
ALPHA1 GO 25-80 180 可与大多数锅炉内置式 UPS 循环泵兼容,ALPHA2 GO 25-75 180可与大部分 UPM3 和 UPM4 循环泵以及大多数单独安装的循环泵兼容。这可确保快速、轻松地替换现有循环泵,无论新旧机型均可适配。
探索产品系列
格兰富 ALPHA1 GO 和 ALPHA2 GO 搭载多项创新功能,可有效优化您的作业流程。
格兰富 ALPHA1 GO
了解格兰富 ALPHA1 GO —— 一款高品质的循环泵,搭载实用功能,带来稳定出色的运行表现。ALPHA1 GO 适用于替换锅炉内置式 UPS 循环泵和单独安装的循环泵。它配备了一系列全新和改进的功能,例如:
高替换兼容性,可替换锅炉内置和单独安装的循环泵
自排气
干转保护
强健启动
格兰富 ALPHA2 GO
了解格兰富 ALPHA2 GO —— 这款高端之选,具备高效性能与实用功能,可从容应对各类使用场景。ALPHA2 GO 适用于更换单独安装和锅炉内置的 UPM3 和 UPM4 循环泵。除了 ALPHA1 GO 的功能外,ALPHA2 GO 还配备了:
引导设置
警告与报警日志
空气检测与排气
水力平衡
优化的自适应功能
探索 ALPHA GO 系列
下载 ALPHA GO 系列产品手册,随时掌握所需的所有信息
Grundfos GO
使用 Grundfos GO 应用程序,系统将引导您完成调试流程,确保调试准确无误。“替换循环泵” 功能搭配引导设置,让您的作业流程实现移动化操控,更显专业高效。
免费的 ECADEMY 线上培训课程,助您成为技术专家
6门在线课程简单易学,能帮助您在日常工作中更熟练使用全新 ALPHA GO系列产品。全面了解格兰富 ALPHA GO 系列及 Grundfos GO 应用程序。
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。